Menü Keresés

Rejtett zsanér 60.0 mm 18.0 mm Csavar Rozsdamentes acél

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra Part Number:

20068806

Manufacturer Part Number:

289402001E

7 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 6.653,8275 Ft
250 + 676,0891 Ft
Standard csomagolás: 250

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.654 Ft

1 x 6.653,8275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Eltolási távolság 18.0 mm
Teljes szárnyhossz 60.0 mm
Teljes hossz 84.0 mm
Teljes szélesség 18.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Rozsdamentes acél
Rögzítés módja Csavarozható
Rögzítés iránya Jobbos
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Removable
Vámtarifaszám 7326909890
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot