Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Zinc Alloy Makineler Mobilya

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Milli Kilit Somunları

Stokta Üretimde

Milli Kilit Somunları genellikle mobilya ve dolap imalatı endüstrilerinde kullanılır. Mobilya kurulumu ve birleştirmesinde sağlam bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Yıldız başlı tahrik içerir.

Milli Kilit Somunları ahşap pano gibi mobilya panolarında önceden açılmış deliğe oturtulur. Ardından, çekiçle yerine geçirilir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.

  • Malzeme: Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Nikel, Çinko (Zamak) Collinox Light veya Kaplamasız

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Stokta Üretimde

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar, dik açılı bir bağlantı gerektiren durumlarda Bağlantı Konektörü Cıvatalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. M6 ve M8 dişli boyutu seçenekleri sunar.

Çinko Alaşım M6 somunlar uygun maliyetli bir çözüm sunar. Çelik M8 somunlar daha sağlamdır. M8 somunlar 22 mm ve daha kalın panolar gibi daha ağır uyguamaların gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Somun, yıldız başlı tahrik içerdiğinden yıldız başlı tornavidayla kullanılır.

  • Malzeme: Çinko Alaşımı ve Çelik
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)