Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular Yuvarlak Başlı

 (27 Ürün grupları)


Boru Rakorları

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Birçok boruyu birleştirmek için kullanılır.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve montajları için dişli bir ek parçası vardır.Güvenli ve sağlam bir birleştirme sağlar. Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Dikdörtgen Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir.
  • Dikdörtgen borulara sıkıca oturarak kontaminasyonu önler ve güvenlik sağlar.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
Malzeme: LDPE Renk: Beyaz, Gri, Siyah Seri Kodu: SRILR

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
  • Standart veya ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

  • Dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
  • Dört bağlantı kurulumu seçeneği.
Malzeme: Nylon Renk: Black Seri Kodu: SR1421

Dikdörtgen borular için tapalar

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Dikdörtgen borular için tapalar - Hafif Ağırlıkta

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur.

  • Temiz ve düzenli bir görünüm sunar.
  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1552

Dişli Eklentiler - Metrik

Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirir.
  • Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler.
  • Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Malzeme: Carbon Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Dişli Eklentiler - İnç

Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde mevcuttur.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.

  • Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirir.
  • Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler.
  • Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Malzeme: Carbon Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Kauçuk Stoperler

These rubber stops have rectangular double female or double male options. They are made from black zinc plated steel and rubber.

Kelepçeli Ayaklar

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Keçe Tabanlı Kelepçeli Kızaklar

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılır.
  • Düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Seri Kodu: SR5721, SR1553

Kubbeli Körleme Tapaları

Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.

Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.

Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
  • Nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen koruyucu bir bariyer işlevi görür.
  • Kapatılan açıklığa sıkıca oturarak güvenli bir şekilde oturur.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Körleme Tapaları

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

LED Ara Parçaları

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Makine Vidaları - Yuvarlak

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Neodimiyum Mıknatıslar

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vidalı Halkalar

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Yapışkanlı kızaklar

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Series Code :SR1461

Seri Kodu: SR1461

Yaylı Körleme Tapaları

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Ekstra bağlantı elemanları veya yapıştırıcılar olmadan sağlam ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.Yüksek darbe direnci sunar, toz, nem ve diğer kirleticileri delikten uzak tutar.Montajı kolaydır, herhangi bir alet gerektirmeden sadece iterek veya yerine oturtarak monte edilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Doğal renk Seri Kodu: SR1760

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Çekme Tutamakları - Metal/Flanş Montajlı

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

Çekme Tutamakları - Yaylı

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..

Seri Kodu: SR5436

  • / 2