Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1552
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | T2 | L1 | h | L | h1 | T1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8925 TL - 7,0868 TL | 365200 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,9826 TL - 14,6573 TL | 36000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | 72000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,5633 TL - 33,2301 TL | 21850 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9522 TL - 12,1327 TL | 31050 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 78000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 135000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0363 TL - 12,339 TL | 84000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5561 TL - 3,8124 TL | 224000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,1207 TL - 24,3951 TL | 14700 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 50000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin