Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Boru Uçları Gaz Tüpü Yüksek Isıda Maskeleme Kapakları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.

Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.

Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.

Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı
  • Kaplama: Parlak

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta Üretimde

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renkler: Siyah ve Yeşil

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)