Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ASME Yivli

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Push In Full Face Flange Protectors

Stokta Üretimde

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)