Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Tırnaklı Mil Sapı Yaylı Klipsler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fibre Accessories

Stokta Üretimde

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Spring Clips

Stokta Üretimde

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)