Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Dişli Yangın Manşonları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Batmayan Tekerlekler

Stokta Üretimde

Batmayan Kasterlerimiz ıslak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas veya cilalı yassı cisimlerin sorunsuzca hareket etmesini sağlar. Bilyeler iki farklı malzeme ve renk seçeneğinde sunulur. Kırmızı poliüretan (Shore A 90-95) bilye, daha uzun ömürlüdür. Siyah kauçuk (Shore A 80-85) ise çoğu diğer uygulamaya uygundur. Ayarlanabilir yükseklik bu ürünü çok pratik hale getirir. BZP mil içerir. İhtiyacınıza uygun olarak sağ veya sol elle kullanılabilir. Tam veya yarı kurulu, ayrıca 'sadece bilye' olarak mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Stokta Üretimde

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yangından Koruma Manşonları

Stokta Üretimde

Standart ve Premium Yangından Koruma Manşonları kablolara, hidrolik bağlantılara ve kauçuk hortum hatlarına esnek yüksek performans koruması sağlayan hortum koruma dizisince desteklenir. Yangından Koruma Manşonu yüksek ısılara, radyasyon ısısına, doğrudan alevlere ve sıvı metal sıçramalarına karşı koruma sağlar. Dahili manşon 700 derecelik servis ısısıyla iyi yalıtım özelliklerine sahiptir. Standart manşonun kırmızı silikon kapağı kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir, son derecede esnek olması kavisli veya düzensiz biçimlere kolayca uygulanmasını sağlar. Premium manşon düz hortum, boru ve kablolara kolay uygulama izni veren ve biçimini kaybetmeyecek haddelenmiş kalın bir silikon dış kaplamaya sahiptir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)