Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN NEMA Vidalar

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta Üretimde

Altıgen Başlı Plastik Kapak Vidaları mekanik tespit için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. • Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Havşa Başlı Vida Kapakları - Standart Plastik Baş

Stokta Üretimde

Havşa başlı kapak ve cıvatalar mekanik tespit için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. Makine aksamında, kalıp boyutlandırma ve kenetleme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Havşa başı tornavida ve lokma anahtarlar içim yeterli boşluk olmayan yerlerde çalışmayı mümkün kılar. PEEK malzemeden mamuldür.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Vidaları - Bombe

Stokta Üretimde

Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.

Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: Naylon, Paslanmaz Çelik, Yumuşak Çelik, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Renk: Doğal, Kahverengi, Şeffaf, Bej
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta Üretimde

Havşalı vidalar çıkıntılı başların görülmemesi gereken uygulamalar için idealdir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Vidaları - Silindir

Stokta Üretimde

Silindir başlı vidalar, başın görünmediği uygulamalar için elverişlidir. Bu baş tipleri silindirik bir dış kenara sahiptir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)