Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Doğrusal Hareket Bileşenleri Vida Açma Milleri ve Bilyeli Vidalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kare Somunlar

Stokta Üretimde

Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.

  • Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, güvenli ve sağlam bağlantı gerektğinde kullanılır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.
  • Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılır. Sağlamdır, korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençlidir.
  • Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Malzeme: Bronz (CuSn7ZnPb) , Çelik (EN 10277-3, 11SMnPb37), Pirinç (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 ve DIN 103.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)