Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Countersunk Cylindrical Vida Açma Milleri ve Bilyeli Vidalar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Silindirik Bronz Somunlar

Stokta Üretimde

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Malzeme: Bronz
  • ISO 2901/2903 ve DIN 103

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Silindirik Çelik Somunlar

Stokta Üretimde

Silindirik Çelik Somunlar, döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken vida açma milleri veya bilyeli vidalarla yaygın olarak kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Malzeme: Çelik (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 ve DIN 103

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)