Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Yuvarlak Başlı Uç Kapakları

 (55 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Nominal boru boyutları için uygun olan bu Ağır Hizmet Boru Kapakları uygun maliyete yüksek kalite sunar. Siyah veya Sarı Polietilenden imal edilir. Dahili yivler sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Bu kapaklar bir havalandırma deliğiyle veya bu olmadan mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Bahçe Çiti Kapağı

Stokta Üretimde

Çapraz başlı pratik kapak, sıklıkla bahçe çitlerinin uçlarında, metal çubuklarda ve diğer çubuk tarzı uygulamalarda kullanılır.

Temel işlevi, uygulamaları hasar ve yabancı maddelerin girmesine, ayrıca hava şartlarına karşı korumaktır.

Kullanıcıların temas edebileceği açık uçlu çit ve çubukları da kapatarak koruyucu tampon işlevi görür, kazayla yaralanmaları önler.

Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renkler: Yeşil, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Kapakları

Stokta Üretimde

Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Boru Ucu Tapaları

Stokta Üretimde

Tüp ucu tapaları dairesel tüplerin sızdırmazlığında etkin ve verimli bir rol oynar. Uygulamalar posta borularını, alaşımlı kapları ve şeffaf plastik borular için güvenli kapamayı içerir. Posta boruları, alaşımlı kaplar ve şeffaf plastik borular için güvenli kapama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. Metrik dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruma Tapaları - UNF Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF dişlerle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Kapakları - UNF/JIC Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

Stokta Üretimde

Geniş Flanşlı Dişli Koruma Tapaları boyayı emmek ve sökülürken pullanmayı önleyip kirlenmeyi engellemek için naylondan imal edilir. Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Hızlı Geçmeli

Stokta Üretimde

Hızlı Geçmeli Dişli Koruyucu Tapalar hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kolay kavranması için başı tırtıllıdır, kısa dişler parçaya hızla takılmasını sağlar. Metrik, BSP ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Stokta Üretimde

Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Stokta Üretimde

LDPE Dişli Sızdırmazlık Kapakları otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Altıgen kafa, kapağın somun ya da lokma anahtarı kullanarak düşük torkla takılıp sökülmesini sağlasa da elle sıkıştırma tavsiye edilir. Kapak sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskine sahiptir. Yelpaze BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı renkte gelen ürün grubumuz birçok farklı boyut seçeneğinde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - Metrik Dişler

Stokta Üretimde

Sarı Polietilen Metrik Dişli Sızdırmazlık Kapakları çökelti veya taneciklerin yol açacağı kirlenmeyi sınırlandırmak için dahili bir neopren kauçuk conta diskiyle donatılmıştır. Metrik dişleri korumaya uygundur. Elle sıkıştırma tavsiye edilir olsa da, kapak düşük torkta somun veya lokma anahtarıyla uygulanabilir. Ürün çeşitlerimiz ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - UNF Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen UNF Dişli Sızdırmazlık kapakları, korur ve sıvı sızmasını sınırlar. Solventlere dirençlidir ve olası kesilmeleri azaltır. Bir neopren sızdırmazlık diski sıvı sızmasını sınırlar ve altıgen kafa anahtar ya da düşük torklu lokma anahtarıyla sıkıştırılabilir ancak manuel sıkıştırma tavsiye edilir. Ürün grubumuz Sarı ve Kırmızı renklerde mevcuttur. Metrik Sızdırmazlık Kapakları ve Dişli Sızdırmazlık Tapaları çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Maskeleme Kapak ve Tapaları

Stokta Üretimde

Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.

Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.

  • Malzemeler: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) ve Silikon Kauçuk
  • Renkler: Siyah, Mavi, Yeşil, Gri, Doğal, Turuncu, Pembe, Mor, Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Elastomer Kordon

Stokta Üretimde

Kordon, iki farklı parçayı birleştirip bağlamak için tasarlanmıştır. Bir ucunda tutturma halkası, diğer ucunda montaj deliğiyle nesneleri güvenli bir şekilde birleştirir.

Kordon, kablolardan toz kapaklarına, mahfazalardan kapaklara kadar birçok uygulama için elverişlidir. Tespit halkasındaki çift tespit yuvası, ağır hizmet tipi uygulamalarında hata riskini azaltır. Ağır hizmet tipi uygulamalarında halkayı her iki tespit yuvasından geçirerek güvenli bir şekilde takın.

Son derece esnek malzeme, normal boyunun üç katına kadar uzayabilir.

  • Malzeme: Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Döner Kalıplanmış Kapak dişli boru uçlarını korur. Daha yumuşak malzemesi sayesinde boruya daha kolay oturma sağlar. Bu kapaklar olağanüstü sağlamığa sahiptir ve delinmeye karşı dirençlidir ve iyi bir esnekliğe sahiptir, bu da montajı veya sökmeyi kolaylaştırır.

Farklı boru ve boru konfigürasyonlarına uyacak şekilde kullanılırlar ve otomotiv, HVAC, inşaat ve endüstriyel ekipman gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Bu kapaklar toz, kir ve neme karşı koruma sağlar.

  • Malzeme: PE, AYPE
  • Renk: Sarı, Beyaz, Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Asit Direnci

Stokta Üretimde

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.

  • Material: Thermoplastic Rubber & Elastomer (TPR,TPE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.

Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.

Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.

Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı
  • Kaplama: Parlak

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta Üretimde

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renkler: Siyah ve Yeşil

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanşlı Kapaklar

Stokta Üretimde

Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları, kapanacak parça düzensiz bir şekilde olduğunda, alışılmış kapaklara alternatilf olarak idealdir. Maskeleme kapakları elastikleştirilmiş bir uçla gerilerek ya da malzemenin elastikliği boyunca gerilerek genişletilir. Elastikleştirilmiş kapak daha gevşek bir tutuş sağladığından, taşıma sırasında daha genel koruma için veya hafif maskeleme gerektiğinde kullanılmalıdır.

Gergin malzeme kapağı, parçayı daha sıkı tutarak daha güçlü tutuş sağladığından parçaya bastırarak uygulamak en iyi sonucu verir. Yumuşama noktası 90C'dir ve 100C'ye kadar kullanılabilirler.

  • Malzeme: AYPE, Silikon
  • Renk: Mavi, Kırmızı, Beyaz, Şeffaf

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Girintili Boru Kapakları

Stokta Üretimde

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur. Siyah Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) seçeneği, ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. -30 C ile +60 C sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı Polietilen (PE) seçeneği son derece esnektir. Yumuşak malzeme, daha büyük boyutlu borulara kolay uyar.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
  • Malzemeler: Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polietilen (PE)
  • Renkler: Siyah ve Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)
  • / 3