Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Titreşim Önleyici Halkalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Anti-Vibration Grommets

Stokta Üretimde

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)