Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Batmayan Kasterlerimiz ıslak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas veya cilalı yassı cisimlerin sorunsuzca hareket etmesini sağlar. Bilyeler iki farklı malzeme ve renk seçeneğinde sunulur. Kırmızı poliüretan (Shore A 90-95) bilye, daha uzun ömürlüdür. Siyah kauçuk (Shore A 80-85) ise çoğu diğer uygulamaya uygundur. Ayarlanabilir yükseklik bu ürünü çok pratik hale getirir. BZP mil içerir. İhtiyacınıza uygun olarak sağ veya sol elle kullanılabilir. Tam veya yarı kurulu, ayrıca 'sadece bilye' olarak mevcuttur.
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.
Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin