Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Makineler Tampon Ayaklar

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Inserts & Bumpers - Threaded

Stokta Üretimde

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Screw-On Bumper Feet

Stokta Üretimde

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

Stokta Üretimde

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

Stokta Üretimde

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)