Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Brass Kanatlı Sürgüler Sürgüler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Locking Paddle Latch

Stokta Üretimde

The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)