Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel İş parçası sıkma Eccentric Knife Edge Clamps

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Eccentric Knife Edge Clamps

Stokta Üretimde

Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.

It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.

  • It offers a firm and accurate grip while requiring little surface contact.
  • Useful for securely holding fragile materials without causing harm.
  • Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Material: Hardened Steel

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)