Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(39 Ürün grupları)
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.
Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.
Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.
Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.
Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.
Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.
Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Hassas mühendislik eseri bileşenler, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. Adından da anlaşılacağı gibi bu somunlar yassı bir flanş ile somundan çıkan bir pim içerir, ek destek sağlar ve kolay takılır.
Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken bilyeli vidalarla kullanılır. Somundaki bilyeli yataklar, bilyeli vida döndükçe bu parça boyunca yuvarlanarak pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturur. Flanşın sıkı toleransı sayesinde asgari geri tepme ile yüksek hassaslık ve doğruluk sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Bilyeli somunun manşondan çıkarılması bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir.
Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Bu ürün grubu üç türden oluşur. Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, Paslanmaz Bilyeli Burçlar ve Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlar.
Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.
Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.
These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.
Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.
Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.
Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.
Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.
Sabit Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları hafif hizmet uygulamaları için ucuz bir çözüm sunar. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
These Hardened Steel Shafts are robust and reliable components used in various mechanical applications. They are used with all types of linear bushings. They combine exceptional size precision, straightness, and concentricity to reduce wear in high-speed applications.
The shafts are made from high-quality steel that undergoes a specialised hardening process, resulting in increased strength, longevity, and resistance to wear and corrosion. When combined with a linear ball bushing, it ensures smooth and precise rotational motion.
Their material makes them suitable for applications that require heavy-duty performance, such as industrial machinery, automotive systems, and medical devices.
Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar. Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.
It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin