Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Threaded Stud Standard

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Leaf Hinges - Half Threaded Stud & Half Counter Sunk

Stokta Üretimde

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Leaf Hinges - Male Stud Thread Insert Mount

Stokta Üretimde

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)