Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

AISI Endüstriyel Menteşeler Standard

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Leaf Hinges - Countersunk Mount

Stokta Üretimde

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)