Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçesi serisi 2 tür kelepçeden oluşur. Tavsiye edilir azami torku 3.0 Nm olan 9 mm bir bant genişliği ve tavsiye edilir torku 5.0 Nm olan 12 mm bir bant genişliği. Bunlar, delikli alternatifine kıyasla daha iyi hortum koruması sağlayan yekpare bantlardır. Punta kaynaklı hortumdan imal edilir ve C7 altıgen baş takma ve söküm için standart alet kullanmaya izin verir. AISI 304/W4 modeli, esnek bir kauçuk hortum kelepçelendiğinde hortum bükülmesini önlemek amacıyla delikli bant yerine kenarları dışa kıvrık, kabartma bir banda sahiptir
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin