Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Birleşik Rakor Somunları, oksidasyona karşı üstün koruma sağlayan bağlantı konektörleridir. Somun, M5 Alyen Anahtarına uygun altıgen yuvaya sahiptir. Bu sayede hızlı ve basit bir şekilde takılır.
Bileşen parçalarını birbirine bağlamak ve birleştirmek için yaygın olarak Birleşik Rakor Cıvataları ile birlikte kullanılır. Ayrı parçalar halinde satılan mobilyalar ve ahşap çerçeveler dahil olmak üzere ahşap montajları için uygundur.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Bombe Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Kafes Somunlar ekipman raflarının montaj raylarında sıkça bulunan kare deliklerde kullanılır. Raf sistemlerinde hem kare hem de kafes somunları kullanılması farklı somun ve cıvata çeşitleri kullanılmasını mümkün kılar. Dişliler zarar gördüğünde somun kolayca değiştirilebilir çünkü sac levhalar kılavuz veya diş açılamayacak kadar incedir. Ürün grubumuz Çelikten imal edilmiştir ve uygulamanıza uyacak farklı boyutlarda mevcuttur.
Flanşlı Somun tabanında entegre pul görevi gören flanşlı altıgen bir somundur. Böyle yükün ağırlığı yayılıp parçaya zarar gelmesini önlerken somunun uygulamada gevşeme riski de azalır.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Milli Kilit Somunları genellikle mobilya ve dolap imalatı endüstrilerinde kullanılır. Mobilya kurulumu ve birleştirmesinde sağlam bir bağlantı oluşturmak için kullanılır. Yıldız başlı tahrik içerir.
Milli Kilit Somunları ahşap pano gibi mobilya panolarında önceden açılmış deliğe oturtulur. Ardından, çekiçle yerine geçirilir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
T-Somunlar; Ayarlanabilir Ayaklar, Eğim Kızakları, Tekerlekler, Kilitleme Cıvataları ve diğer mobilya montaj uygulamalarıyla birlikte kullanmak için idealdir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.
Bu somunların montajı kolaydır, sadece önceden açılmış deliğe yerleştirmek ve çekiçle hafifçe vurarak yerine oturtmak yeterlidir.
Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.
Kilitli Somunlar mükemmel titreşim azaltıcı özellikleriyle gevşemeyi engeller.
En yaygın somunlardan olan Standart Altıgen Somunlar çıpalar, cıvatalar, vidalar, saplamalar ve dişli çubuklarla makine vidası dişleri olan başka her bağlantı elemanında kullanılır.
Çapraz Takoz Silindirik Somunlar, dik açılı bir bağlantı gerektiren durumlarda Bağlantı Konektörü Cıvatalarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. M6 ve M8 dişli boyutu seçenekleri sunar.
Çinko Alaşım M6 somunlar uygun maliyetli bir çözüm sunar. Çelik M8 somunlar daha sağlamdır. M8 somunlar 22 mm ve daha kalın panolar gibi daha ağır uyguamaların gerektiği durumlarda kullanılabilir.
Somun, yıldız başlı tahrik içerdiğinden yıldız başlı tornavidayla kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin