Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Bronz Doğrusal Hareket Bileşenleri Somunlar

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Stokta Üretimde

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşeni olup doğrusal hareket sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir. Bronz malzeme, güvenilir performansı sayesinde vida açma mili donanımlarındaki en popüler seçeneklerden biridir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli flanşlı bronz somunlar mevcuttur.

  • Malzeme: Bronz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kare Somunlar

Stokta Üretimde

Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.

  • Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, güvenli ve sağlam bağlantı gerektğinde kullanılır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.
  • Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılır. Sağlamdır, korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençlidir.
  • Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Malzeme: Bronz (CuSn7ZnPb) , Çelik (EN 10277-3, 11SMnPb37), Pirinç (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 ve DIN 103.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Silindirik Bronz Somunlar

Stokta Üretimde

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Malzeme: Bronz
  • ISO 2901/2903 ve DIN 103

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)