Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Perçin, vida, çivi veya kenetle tespit edilebilir plastik Boy Menteşeleri mevcuttur. 180N/cm kopma mukavemetine sahip bu menteşeler yağlara, çözücülere ve deniz suyuna güçlü direnç gösterir. Geniş bir ısı aralığına sahip olan menteşeler 3 farklı renkte, 15,25 m.lik rulolar halinde mevcuttur
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Plastik Köşe Menteşeleri %30 Cam Elyaf Takviyeli poliamitten imal edilir; pim plastiktir (POM). Genel olarak hafif çelik panolarda kullanılır. Dahili erişim gerektiğinde, kapı pim sayesinde hızla sökülerek kolay erişim sağlar.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Vidalı Gizli Menteşe çeşitleri ağır hizmet için uygundur. Vidayla takılır ve kapının çerçeveden kalkmasıyla kolayca erişim sağlayan çıkarılabilir bir pime sahiptir. Çeşitli malzemeler ve dönüş açıları birçok uygulamaya uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin