Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Tava Başlı Makine Bileşenleri Sızdırmazlık Vidaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta Üretimde

Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

Sızdırmazlık vidaları, Phillips tahrikli ve tava başlıdır. Phillips tahrik, geçirildiğinde iyi bir itme gücü sağladığından en çok önerilen tiptir. Üstelik, bu vidalar, baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz çelikten mamul olup korozyona karşı iyi direnç sağlar ve biraz manyetiktir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)