Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(21 Ürün grupları)
Düz Kapaklar; boya, kaplama, toz kaplama, eloksallama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemler gibi maskeleme uygulamalarından geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Çok yönlü bu ürünler, dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Maskeleme Kapak ve Tapaları; saplamalar, pimler, boru uçları ve koruma gerektiren diğer uygulamaları korumak için kullanılabilir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak birçok farklı renkte ve malzeme seçeneğinde mevcuttur.
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun parçalara uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Gerektiğinde tüp, bir kapakla kullanılabilir. Bu kapaklar uzun saplamalara ve pimlere uygulanabilir.
Rulo olarak temin edilen tüpler, istenen uzunluğa göre kesilebilir. Uzun kesildiğinde pratik bir çekme kulağı oluşturup kolay çıkarılır. Tüpün dış çapı kullanılıp içinden geçirilerek açık deliği maskeler.
Esnek tüpler, biçimsiz şekillere uyar. Erimez, sertleşmez ve yeniden kullanılabilir. Bu yüzden ekonomik bir üründür.
Yaygın uygulamaları arasında toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama bulunur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır. Tam ve güvenli oturur.
Kalite kontrolü yapmak istediğinizde, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Flanşsız Maskeleme Tapaları çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır Kapak kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir.
Kaplanmış Konik Tapalar, dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahip olup kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur. Sıkı geçme tasarım, takıp çıkarmayı kolaylaştırır.
Kör delikler, borular, mobilyalar ve elektrik kutuları gibi birçok farklı uygulamada kullanılır. Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.
Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.
Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatıp keskin kenarlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Yerleştirildiğinde zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Kaynak Somunları dişliye sahiptir ve bu dişlilerin toz kaplama veya yüzey işleme görmemesi önemlidir. Maskeleme Çekme Tapası ürünlerimiz dişsiz veya dişli boydan boya delikleri maskelemek için özellikle tasarlanmış olup Kaynak Somunlarını maskelemek için idealdir.
Maskeleme Kaynak Somunları, çekme tapası özelliğiyle hızlı ve kolayca çıkarılır. Tapanın gövdesinde yer alan dişlerin sağladığı tutuş, maskeleme kurulumunu emniyete alırken mükemmel oturur. Maskeleme Kaynak Somunlarının mamul edildiği silikon malzeme kimyasallara karşı dirençlidir ve elastik özelliği sayesinde uygulamanıza daha iyi oturur.
Konili Maskeleme Tapaları, tapa veya kapak olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümleridir. Bu ürün, konik tasarımı sayesinde çok çeşitli iç çapları tapalayabilir ve birçok farklı dış çap için kapak olarak kullanılabilir. Bu tapalar; toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve eloksallama gibi bir dizi maskeleme uygulaması için idealdir.
Bu ürünler premium Silikon ve ekonomik EPDM gibi malzeme seçeneklerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı silikon birçok kez kullanılabilir. EPDM malzeme de tekrar kullanılabilir ve olağanüstü kimyasal direnç sunar ancak daha düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.
Yüksek Sıcaklıklı Rondelalı Maskeleme Tapaları doğal silikon kauçuk veya siyah EPDM olarak iki farklı malzemeden imal edilir. Her iki model dişli ya da düz delikleri tıkar ve delik çevresindeki alanı maskeler. İntegral rondela ve tapa kombinasyonu tek bir birim olarak görev yapar
Maskeleme Rondela Kapakları çeşitleri, dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.
Bu ürün esasen bir kapak olarak tasarlanmış olsa da dahili pul, topraklamayı maskeler. Ayrıca, kenar koruma işlevi, uygulama deliğini yabancı maddelere ve hasara karşı korur. Çok yönlü maskeleme çözümü ters yüz edilerek delikleri tapalamak için de kullanılabilir.
Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.
İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.
Tampon görevi görüp titreşimleri sönümleyen ara parçalarımız ve Titreşim yatağı izolatörlerimiz sabit makinelerde hareketin engellenemediği uygulamalara uygundur. Bu ürünler gürültü azaltmaya yardımcı olmak için de tasarlanmıştır Siyah Neopren Kauçuk, 60 Shore ile imal edilmiştir. Şeffaf dikromat kaplamalıdır. -40C ile 50ºC arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Konik Maskeleme Tapaları sağlam bir tapa olarak mevcuttur ya da sıkıştırmaya yardım için bir oyuk göbek ile. Yeniden kullanılabilir tapalar mükemmel kimyasal direnç ve ısı açığa çıkmış uygulamaları için Silikon ve EPDM olarak mevcuttur.
Yıldız Tüpler, standart kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalar ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümüdür. Yıldız şeklindeki profili sayesinde esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
Son derece esnek olan bu tüpler çeşitli aralıklara uyar. Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere rahatça oturur. Isı direnci iyidir.
Çekmeli Maskeleme Tapaları dişli veya boydan boya delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı tapanın deliğe kolay itilmesini sağlar, deliğin çok sıkı olduğu hallerde tapanın çekilmesinde çok yararlı olur. Malzeme maskelenecek boyutlarda ufak değişikliklere izin verecek esnekliktedir.
İtmeli Tamponlar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş mil yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin