Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Sıkma Kolları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Insert

Stokta Üretimde

Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Clamping Levers - Tapered Handle/Threaded Stud

Stokta Üretimde

Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Insert

Stokta Üretimde

Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Clamping Levers - Teardrop Handle/Threaded Stud

Stokta Üretimde

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)