Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde farklı boyutlarda mevcuttur.
Dişli duvarlı dişli eklentilerimiz, yalama olmuş veya kırılmış dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı sağlar. Dahili dişliler sayesinde cıvata veya vidan, takılıp sıkıca oturtulur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Vida veya cıvata, parçada sık sık takılıp çıkarıldığında dişlilerin yalama olmasını ve bozulmasını önler. Eklenti, yerine oturtulduktan sonra kımıldamayan, emniyetli bir tespit sağlar.
Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Dişli Eklentiler metrik veya inç ya da her iki ölçüm birimlerinde mevcuttur.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin