Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Tava Başlı Sabit Vidalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Sabit Vidalar - Gömme Başlı

Stokta Üretimde

Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.

Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.

Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Germe Direnci: 550 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi Minimum: 190 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)