Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Silindir Başlı Sabit Vidalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Sabit Vidalar - Silindirik Başlı

Stokta Üretimde

Bu Sabit Vidalar altıgen uçlu ve silindirik başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.

Dişsiz deliklerde ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Mevzuatına uygunluk için kullanılır. Genellikle ISO 1207 standardına uygundur. Sabit Vidalar genellikle Sabit Dişli Rondelalarla (ayrı satılır) kullanılır.

Vidalar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.

Lütfen Dikkat:Bu vidalar daha düşük çapta şafta sahip olduğundan gösterilen diş boyutunda makine vidasına eşit gelen, önerilen tork değerinde sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Çekme Direnci: 550 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)