Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Alyan Baş Makine Bileşenleri Sabit Vidalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Sabit Vidalar - Alyan Başlı

Stokta Üretimde

Güvenli bağlantı elemanları olan Sabit Vidalar, tamamen gevşediklerinde bile takıldıkları parçada kalmak üzere tasarlanmıştır. Böylece, birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Bunun sebebi, vidaların sıkı bir şekilde yerinde kalması ve kurulumdan gevşeyip çıkmamasıdır. Bu vidalar elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vida ürünleri alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişsiz deliklere sahip panolara takmak için mükemmel bir seçenektir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.

Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 316, 1.4401
  • Germe Direnci: 480 N/mm²
  • Zorlama Gerilimi: Minimum 200 N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)