Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(26 Ürün grupları)
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Hızlı takılır halkaların daha kolay takılan şevli kenarı sayesinde panoya takılırken sadece tek bir kenardan bastırmak yeterlidir. Panonun diğer tarafına erişim sınırlı olduğunda idealdir.
Eklentiler ve Tamponlar - Dişli; küçük ekipmanlar için tesviye aygıtı ya da tampon olarak kullanılabilir. Korozyona dirençli saplama ve ayak malzemesi dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dirençlidir.
Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide protection to threads and non-threaded tips.
The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications. The caps also benefit from acid resistance.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Titreşim sönümleyici makine takozları, galvanize çelik ST37 kasa ve doğal kauçuk kalıba sahiptir. Sönümleme takozları, 60 Shore kauçuk sertliğine sahiptir ve kırılmaz seçenekleri mevcuttur. Farklı tip ve dişli boyutlarında sunulur.
Doğal kauçuk ve çelikten imal edilen burçlar. Gereksinimlerinize uygun olarak üç tipte ve farklı boyutlarda sunulur.
Siyah kauçuktan mamul Yapışkanlı Diskler kendinden yapışır, pürüzsüz ve kuru yüzeyler için uygundur. Kaymazlar ve çıkarıldıklarında kalıntı bırakmazlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Çekme Kulaklı Hortum Tapalarımız kolay çıkarma imkanı veren büyük bir çekme kulağıyla donatılmıştır. Çekme Kulaklı Hortum Tapaları hidrolik hortumlarını tapalamak için idealdir, hortumu germeden rahat oturma sağlayan dişlerle donatılmıştır. Çekme Kulaklı Hortum Tapasının sarı EVA malzemesi yüksek seviyede gerilme gücü, sağlamlık ve esneklik sağlar
Ortadan Çekmeli Tapalar sıkı boyutlu durumlarda tapanın hızlı ve kolay sökülmesi çözümünü getirir. Kulaklar gerektiğinde eldivenle tutulacak kadar uzundur.
Paralel Koruma Tapalarımız bir dizi genel amaçlı tapalar içerir. Doğal AYPE'den mamul olarak çok farklı ebatlara sahip Paralel Koruma Tapaları depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Çinko kaplama çelik ve kauçuktan imal edilen titreşim sönümleyiciler. Titreşime karşı yalıtım gerektiren her türlü uygulama için uygundur. Arızaya karşı koruma işlevi şartı olmadığı durumlarda sıkıştırma, kırpma veya her ikisinde de kullanılabilir. Beş çeşit olarak, farklı dişli boyutlarında mevcuttur.
Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.
İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.
Tampon görevi görüp titreşimleri sönümleyen ara parçalarımız ve Titreşim yatağı izolatörlerimiz sabit makinelerde hareketin engellenemediği uygulamalara uygundur. Bu ürünler gürültü azaltmaya yardımcı olmak için de tasarlanmıştır Siyah Neopren Kauçuk, 60 Shore ile imal edilmiştir. Şeffaf dikromat kaplamalıdır. -40C ile 50ºC arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ağır Hizmet Tipi Vidalı Titreşim Yatakları zemine sıkıca yapışarak darbeleri sönümler ve gürültüyü azaltır. Bu yataklar makine ve konveyörlerde ayak olarak kullanılmak için idealdir.
Vidalı Tampon Ayaklar çıkıntılı olduğundan küçük aletlerde ve diğer perakende ürünlerde ayak olarak kullanılabilir. Kuruluma ayrı bir vida, cıvata veya perçinle monte edilen bu ayaklar yüzeyleri korumak amacıyla çizmeyen malzemeden imal edilmiştir.
Bir dişli saplamaya sahip Vidalı Tamponlar küçük ekipmanlar için tesviye aygıtı ya da tampon olarak kullanılabilir. Korozyona dirençli saplama ve ayak malzemesi dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dirençlidir.
Yandan Çekmeli Tapalar dişli veya düz bileşenleri korur, hızla sökülme sağlayan bir yandan çekme kulağına sahiptir. Konik yapısı birçok iç çapa uymasını sağlar; tapa kimyasallara ve kirleticilere dirençlidir.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları, iyi elektrik yalıtımı ve kimyasal direnç gereken uygulamalar için Polivinil Klorürden (PVC) imal edilmiştir. Bu ürün grubu, açık gri renkte ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur.
İtmeli Tamponlar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş mil yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin