Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Endüstriyel İş parçası sıkma

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta Üretimde

Hızlı takılır halkaların daha kolay takılan şevli kenarı sayesinde panoya takılırken sadece tek bir kenardan bastırmak yeterlidir. Panonun diğer tarafına erişim sınırlı olduğunda idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Stokta Üretimde

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta Üretimde

Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta Üretimde

Yaygın olarak Sıkı Geçme Ayaklar olarak bilinen Kapsüllü Ayaklar birçok uygulama için uygundur. Yüzey koruması, titreşim sönümleme, güç koruma ve kaymayı önleme gibi kullanışlı birçok özellik sunar.

İtmeli Ayak çeşitlerimiz, zımbalanmış veya delinmiş deliklere, boru uçlarına ve mobilya tabanlarına kolay geçmek için tasarlandığından hızlı ve pratik bir şekilde takılır. Birçok farklı uygulama ve endüstride denge ve destek sağlar: ofis ve perakende, küçük ve büyük alet imalatında, mobilya ve dolap, mahfazalar ve kasalar, cam raflar ve masa üstü desteği, istifleme, elektrik ve elektronik ekipman ve bunun gibi sayısız uygulama.

  • Naylon 6/6, Silikon Kauçuk, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Termoplastik Elastomer (TPE) gibi malzemelerde mevcuttur.
  • Şekiller: Dikdörtgen, Dik Açılı, Yuvarlak, Kare
  • Renkler: Siyah, Kahve, Gri, Doğal ve Şeffaf
  • UL94 HB standardına uygun seçenekler.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Stokta Üretimde

İtmeli Tamponlar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş mil yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Stokta Üretimde

İtmeli Tampon Ayaklar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş tasarım yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)