Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(52 Ürün grupları)
Boydan boya delikli, dişi izolatörler. Plastiğe diş açmak için kullanılan kendinden kılavuz özelliği güçlü tespit sağlar. Çok çeşitli vida boyları ve ara parçası uzunlukları mevcuttur.
Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Ayarlanabilir Klipsler bir panoya iterek monte edilir, ayarlanabilir klips birçok farklı kablo ebadını alacak kadar işlevseldir.
Bu BDK Ara Parçaları elle takılmak üzere geliştirilir ve montaj ekipmanı gerektirmez. Vidalı tasarımı sayesinde montajı kolaydır. Bu Altıgen Pirinç İzolatörler çok çeşitli uygulamalar için elverişlidir ve hem altı oyuklu, hem de oluksuz modelleri mevcuttur. Altı oyulmamış ara parçaları daha güçlü denge sağlar, ama montaj için bir rondela gerektirir. Altı oyulmuş ara parçaların montajı çok daha hızlıdır ve rondela kullanmayı gerektirmez.
Kenar Kilitlemeli Destekler Baskılı Devre Kartının kenarında, kolay söküme izin veren güvenli bir tespit sağlar. Vida montajlı destekler çok güvenli ve güvenilirdir.. Kendinden kılavuzlu bir vidayla takılır.
Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.
Montaj ayakları, BDK'leri kasaya güvenli bir şekilde oturtmak içi kullanılır.
Dişi-Dişi İzolatörler elle takılmak üzere geliştirilir ve montaj ekipmanı gerektirmez. Çok çeşitli uygulamalar için uygundur, dişli ara parçasıyla kolay takılır. Farklı boyut ve uzunluklarda, altıgen ve yuvarlak şekillerde mevcuttur.
Vinil Kaplamalı Esnek Çelik Kelepçeler, pratik kablo yönetimi sağlayan güvenli bir kablo takma çözümüdür. Elektronik ekipman kurulumunda kullanılır.
Optik fiberlerin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkar makro ve mikro bükülmeleri önlemek için idealdir. Tepsiler istenen sayıda istiflenebilir, tepsiler arasında fiber yönlendirme de mümkündür. Ek yeri tutucuları, ek yeri koruyucuları ve bükülme sınırlayıcı tüplerle kullanılabilir. Kapaklar, tepsiler ve menteşeler ayrı satılır.
Tepsiler istenen sayıda istiflenebilir, tepsinin uzun tarafındaki oluklar sayesinde tepsiler arasında fiber yönlendirme de mümkündür. Renk kodlu menteşeler tepsinin hangi taraftan açılacağını gösterir. Kapak, tepsiler ve menteşelerin tamamı ayrı ayrı veya bir set olarak satılır. Aleve direnç: UL94-V0 ve UL94-HB.
Çeyrek Tur Fiber Köşebentleri 19 inç rafa çeyrek turla takılan standart raf mesnetlerini destekler. Bu mesnetler raf ünitesi boyunca optik fiberler döşemede kullanılabilir. UL94-V0 standardına uygun siyah Naylondan mamuldür.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.
Bu sigorta kapağı çeşitleri sertlik gereken durumlar için mükemmeldir, ancak hazır kurulu kapak kullanılamaz. Kırılgan cam devre koruma bileşenleri için çok iyi koruma sağlar.
Demetler bu naylon kelepçeler içinde güvenle tespit edilir. Birçok demet çapı. Doğal ve Siyah renkleri mevcuttur UL94 V-2 ve UL94 V-0 sınıfı malzeme. Farklı vida ebatları için farklı montaj delikleri
Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.
Gerilim Azaltıcı Kelepçeler ana elektrik kablosunu cihazlara tespit için şasiye monte edilir. Kelepçe kablo üzerindeki gerilimi azaltır ve kabloyu metal kesiklerinden korur, vidalı taban sağlam bir tespit sağlar
Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.
The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.
Vidalı tabanlı kablo klipsleri bağlı kablolarınızı tespit etmek için idealdir ve U tasarımı kablo ve tellerinizin hızlı takılıp sökülmesine izin verir
Vida Montajlı kablo kayışları, kabloları sıkıca tespit etmenin yanı sıra, kendinden yapışkanlı, vidalı veya perçinli tabanla monte edilebilen çok yönlü bir kablo yönetim sistemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılmak için alçak profillidir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir. Bir #4 veya M3 vidayla monte edilir ve olağanüstü tutuş gücü sağlar. 1/8 inç, 3/16 inç veya 1/4 inçlik demet çapları için üç farklı ebadı mevcuttur
Vida montajlı tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.
Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Bir vida ve geçmeli perçinle (ayrı satılır) sabitlenir.
Bu evrensel kablo maşası birçok kabloyu birbirinden ayrı tutmak için idealdir. Sağlam tespit için vida deliklidir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin