Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Flanş Kapakları, içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve flanşları tam anlamıyla korur. Her tipte flanş yüzeylerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Esneklik ve dayanıklılık sunan bu ürünler, çok yönlü tasarımlarıyla cıvata deliklerini korumaya uygundur. Kolay takılır. Bu ürünler enjeksiyon kalıp seçenekleri de içerir.
ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ve BS4504 standartlarına uygundur
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.
Çeşitli malzemelerde mevcuttur; Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Esnek Polivinil Klorür (PVC). PVC seçeneği ayrıca yırtılma ve bölünmeye karşı direnç sağlar.
Ürün grubumuz DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R775 ile uyumludur.
Dişli boru ucu tapaları çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için esnek dişlere sahip iki model sunar. Tapanın Dış Çapındaki düz cidar eşleşen borunun İç Çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyecek mükemmel bir koruma sağlar.
Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.
Konik tasarımı sayesinde boru uygulamasının manşon kısmına güçlü bir şekilde yapışır ve takılırken bağlantı elemanı gerektirmez. Sağlam malzemeden DIN ve ANSI flanşlarına uygun olarak imal edilir.
Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir. Bu tasarım her defasında deliğe sıkı oturma sağlayan esnek kanatlar da içerir.
Flanç koruması kurulumu, tespit parçaları gerektirmez. ANSI B16.5 Sınıfı 150 flanşları, DIN2627 ila 2638 ve BS5504 standartlarına uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin