Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN NEMA Polifenilen

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Makine Vidaları - Bombe

Stokta Üretimde

Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.

Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: Naylon, Paslanmaz Çelik, Yumuşak Çelik, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Renk: Doğal, Kahverengi, Şeffaf, Bej
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)