Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(18 Ürün grupları)
Boru Rakorları birkaç boru arasında bağlantı yapmak için kullanılır. Boru rakorları itilerek takıldığından tespit gerektirmez. Farkı yönlerde, birkaç kare boru rakoru mevcuttur. Bir boru çerçevesi veya boru ağı oluşturmak için ideal çözüm.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Kapsamlı ürün grubumuz birçok farklı boyut ve renk seçeneğinde sunulur.
Dişli Eklenti ve Kızak grubumuz çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Ayrıca yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Standart veya ağır hizmet tipi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bu eklentiler, ayarlanabilir ayaklar, eğim kazıkları ve kasterler için idealdir.
Tümüyle metal eklentiler ve metal somunlu plastik eklentiler mevcuttur. Metal diş, emniyetli bir şekilde oturmasını ve eklentinin çok kez ayarlanmasını sağlar. Plastik eklentiler tek veya iki parça döküm olarak sunulur. İki parçalı döküm, borulara sığacak şekilde birbirine tam uyar.
Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.
Yatay Eklenti ürün grubu, dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve uygulamaya düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Müşteriler farklı bağlantı kurulumu sağlayan dört seçenekten birini tercih edebilir. Bunlar şöyledir:
1. Tip, 1 düzeye ve 2 yöne sahiptir
2. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve tepe dişine sahiptir
3. Tip, 1 düzeye, 2 yöne ve alt dişe sahiptir
4. Tip 1 düzeye, 2 yöne ve 2 dişe sahiptir
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Kendinden yapışkanlı tampon, darbe önleyici ve yapışkan ayaklarımız keçe veya Poliüretan (PU) olarak, farklı şekil ve renklerde uygulamanıza uygun olarak sunulur.
PU tamponlar 18C ila 65,5C sıcaklıklar için uygundur. Bu yapışkan ayaklar hiçbir yüzeyde bozulmaz, çizilmez ve sönükleşmez.
Yapışkan keçe pedler kahverengi veya beyaz renktedir.s Zemin yüzeyleri üzerinde pürüzsüz hareket için ayak tabanlarında ya da eklenti olarak kullanılabilir.
Kelepçeli Kızaklar veya diğer adıyla Kelepçeli Tabanlar, tüp şekilli parçalara uyar ve zeminleri çizilmeye karşı korurken rahat hareket imkanı sunar. Akrilonitril Bütadiyen Stirenden (ABS) mamuldür ve birçok farklı zeminde rahatça kayan keçe tabana sahiptir. Tüp bağlantısı kelepçe şekillidir, taban ise dikdörtgendir.
Kelepçeli Kızaklar iki renk seçeneği sunar: Şeffaf ve Siyah.
Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılıp düzgün ve tertipli bir görüntü verir. Krom kapaklı tasarımla zarif ve parlak bir görünüm sunar ve kaplamalı ürünler için idealdir.
Uygun uygulamalar arasında sandalye ve masa ayakları, dolaplar, raflar ve diğerleri vardır. Yivli seçenekler kolay geçer ve tam oturur. 1,0 mm ile 2,0 mm kalınlığı arasındaki duvar bölümlerine uyar.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Kare başlı vidalar, yuvarlak başlı vidaların biçim veya yer kısıtlamaları nedeniyle uygun olmadığı durumlarda kullanılabilir
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Standart, Katlanabilir Ayak ve Sızdırmaz olarak üç türde mevcuttur.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.
Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.
Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
İtmeli Tampon Ayaklar çeşitli uygulamalarda ray, tampon, conta veya stoper olarak kullanılabilir. Presle geçirilmiş tasarım yüzeyleri temastan korumak için tamponu sıkıca yerinde tutar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin