Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Gövde Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur. -40C ila +135C arası sıcaklıklara dayanır.
Kendinden yapışkanlı tampon, darbe önleyici ve yapışkan ayaklarımız keçe veya Poliüretan (PU) olarak, farklı şekil ve renklerde uygulamanıza uygun olarak sunulur.
PU tamponlar 18C ila 65,5C sıcaklıklar için uygundur. Bu yapışkan ayaklar hiçbir yüzeyde bozulmaz, çizilmez ve sönükleşmez.
Yapışkan keçe pedler kahverengi veya beyaz renktedir.s Zemin yüzeyleri üzerinde pürüzsüz hareket için ayak tabanlarında ya da eklenti olarak kullanılabilir.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Kare başlı vidalar, yuvarlak başlı vidaların biçim veya yer kısıtlamaları nedeniyle uygun olmadığı durumlarda kullanılabilir
Vidalı Halkalar pano veya Baskılı Devre Kartlarının hızlı ve güvenli tespitini sağlar. Standart, Katlanabilir Ayak ve Sızdırmaz olarak üç türde mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Tıkaç olarak da anılan İtmeli Tapalar, taşıma sırasında farklı delikleri ve oyukları kapamak için veya boyama sürecinde ya da bitmiş ürünlerde kullanılır. Bu LDPE tapalar, kullanıcıyı sert yüzeylerden ve açılmış deliklerden korur. Tıkaç, iç dişleri hasara karşı korumak için de kullanılabilir. Ek olarak, tapalar, düşük sıcaklıkta boyama süreçlerinde delikleri maskelemek ve korumak için kullanılır. Yassı veya kubbeli kafaya sahip bu tapalar farklı renklerde sunulduklarından, parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm için kullanılabilir. Bu tapaları avantajı, sadece iterek, kolayca kullanılabilmeleridir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin