Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Cıvata Deliği Kulağı Plastik

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Studded Full Face Flange Protectors

Stokta Üretimde

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)