Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(29 Ürün grupları)
Ağzı Genişler Perçinler birden fazla panoyu tespit etmek ve birleştirmek için kullanılır. Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur: K Reçine ve Polipropilen (PP).
K Reçine seçenekleri şeffaftır. Bu malzeme yüksek darbe dayanımı, sağlamlık, mükemmel şeffaflık ve parlaklık sunar. Bu sebeple, kaplamalı ürünler için idealdir. K Reçine, tıbbi ve teşhir bileşenleri gibi birçok uygulamada iyi bir seçenektir.
PP seçenekleri siyah ve beyaz olarak sunulur. Isı dengesi iyi olan bu malzeme birçok asit ve alkaliye dayanıklıdır. PP, elektronik uygulamalar veya ambalaj bileşenleri için iyi bir seçenektir.
Malzemeler: K Reçine ve Polipropilen (PP) Renkler: Siyah, Şeffaf ve Beyaz
Mini Yaylı Perçinler erkek ve dişi parçalara sahiptir. UL94 V-2, RMS-01 standardına uygun Naylon 6/6 ile mamuldür. Sadece takarak iki panoyu bir araya getirmek için mükemmel çözüm sunar.
Erkek ve dişi parçaları birbirine bastırarak çabucak takın. Mini naylon perçinler dış mekanlar için ideal seçimdir. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
Yaylı Bağlantı Elemanlarımız; Naylon 6/6, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polipropilen (PP) klipsi LDPE seçenekleri sunar.
Bu perçin kurulumunda bir erkek klips ve bir dişi pul bulunur. Erkek klips dişi pula geçirilir ve iki yüzey tek kurulumla bir arada tutturulur. Perçin kurulumu, oluklu panolar için ideal seçimdir.
Düz panoları birleştirmek için erkek ve dişi parçalar içeren iki bölümlü İtmeli Klipsler. İki perçin, birbirlerine hızlı ve kolayca geçip tutunarak her iki tarafta düzgün bir görüntü sağlar. Naylon 6/6 ile mamuldür ve bağlantı elemanı kurulumun her iki tarafında düşük profile sahiptir.
Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.
Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.
Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.
Mandallı Perçinler, renkli parçalarlar birbirine geçer ve iki perçinli montaj gerektirir. Tek yapmanız gereken, birbiriyle aynı iki mandallı perçini birbirine geçirerek uygulamanız için hazır tek bir bağlantı oluşturmaktır. Kolay kullanılan bu perçinler montaj için vida gibi aletler gerektirmez.
Uyumlu takma deliği 5,5 mm çapında olduğunda, Mandallı Perçinler, Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları ile birlikte kullanılabilir.
Yaylı Segmanla birlikte kullanıldığında çok ince uygulamalar için de uygundur. Mandallı Perçinler, özel tamponlama pulu görevi görerek mandallı perçine daha çok yüzey desteği sağlayan Yaylı Segman Pulları ile birlikte de kullanılabilir.
Bu Perçin Tabancası Kör Perçinler ile kullanıma uygun bir kombinasyon ayarlama aletidir. Tek elle uygulamalar için ideal olup perçinleme için gereken gücün %40'a kadar azaltılmasını mümkün kılar. Bunun yapılabilmesinin sebebi, kullanıcının elinin kola yaklaşmasıyla çalışma gücünün artmasıdır. Ergonomik tasarımlı özel kol sayesinde bu güçten tümüyle yararlanılır. Böylece, kör perçinler hızlı ve kolay bir şekilde takılır ve aynı zamanda rahatlık sağlar.
Perçin tabancası güvenli perçinleme sunan dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Tabanca, kullanılan mandrellerin atıldığı bir kap içerir. Çene mekanizması, kırıldıktan sonra perçin mandrelini sıkıca tutar. Ardından, kol ileri doğru sıkılınca bir kez daha bırakılır. Uzun aralığı, yüksek kör perçinler için pratiklik sağlar.
Perçinleri monte etmek için ideal Perçinleme Aleti çeşitlerimizle perçinleri hızla ve kolayca tutturun.
Ürünlerimiz arasında, siyah renkli plastik kaplama metalden mamul el aleti de bulunur. Bu pratik ve kolay aletle İtmeli perçinler güvenle takılır. Montaj:Perçin tabancasını perçin sapının üzerine yerleştirip aşağı doğru itmeniz yeterlidir.
Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS) montaj aletleriyle Yeşil renkte de mevcuttur. Bu alet Geçmeli Perçinler için de uygun olup hızlı montaj ve daha isabetli perçin konumlandırması sağlar. ABS ısıya, darbeye, kimyasallara ve aşınmaya karşı iyi direnç sunar. Üstelik üstün denge, çekme direnci, yüzey sertliği, sertlik ve elektriksel özellikleri sunar ve düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Büyük piston başı ve kolay kavranan tutamağı, kullanıcıyı daha az yorar. Montaj:Perçini alete doldurarak takın, ardından uygulama deliğine geçirin. Piston üzerindeki basınç pimi serbest bırakarak perçini kurulum içinde genişletir.
Plastic Vidalı Perçinleri hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için uygun, hızlı bırakmalı bağlantı elemanlarıdır. Yıldız başlı bir tornavidayla kolayca takılır, sıkıştırılır ve çıkarılırlar.
Ürün çeşitlerimiz, yıldız başlı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılan, Naylon 6 ve Naylon6/6'dan mamul perçinler gibi farklı malzemeler içerir. Yüksek elektrik yalıtımı özellikleri sebebiyle elektrikli ve elektronik kurulumlarda kullanım için idealdir. Naylon çeşitleri arasında, Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylondan, farklı pim malzemesiyle mamul yüksek dirençli seçenekler de vardır. Asetal pim seçeneği ahşap, beton, alçı, metal ve plastik gibi tek parça veya oyuk materyaller için idealdir. Çinko Kaplama Çelik mükemmel termal ve elektrik yalıtımının yanı sıra yüksek çekme gücü sunar. Daha büyük delik çaplarına uygun olup daha yüksek tutma gücü sunan, Poliamid PA6'dan mamul seçeneklerimiz de bulunur.
Pop Perçinler genellikle panoya erişim kısıtlı olduğunda veya tek tarafında erişim olmadığında kullanışlı bağlantı elemanlarıdır. Yani uygulamanın arka (kör) tarafından takılıp bileşenleri bir arada tutarlar.
Hafif ve orta ağırlıktaki işlere uygun olan perçinler; yapışkan, vida veya cıvata yerine kullanılabilir. Pop Perçinler iki malzemeyi birbirine kalıcı olarak birleştirir. İnce uygulamalar için ideal olup ahşap, metal ve plastik gibi malzemeler için de uygundur.
Çekiç veya özel perçin aletiyle kolayca takılır. Pop Perçinler, perçinlenen iki malzemeden dar pano deliklerine geçer.
Pop Perçin çeşitlerimiz sağlam ama hafiftir. İyi elektrik yalıtım özelliklerinin yanı sıra, titreşim, aşınma ve korozyon direnci de sunar.
Bu İtmeli Perçin türü, özellikle bakım isteyen ve çabuk takılıp çıkarılması gereken uygulamalarda en uygun şekilde takmak ve çıkarmak üzere tasarlanmış pano bağlantı elemanıdır.
"T" stilindeki perçin, kolay kavranırken kullanıcının kolaylığını da artıran topuz başa sahiptir. Basit itmeli tasarımlı perçin montaj aletleri gerektirmez. Basit ve etkili itme-çekme tasarımı sayesinde perçin, uygulamaya 25 kere takılıp çıkarılabildiğinden hem ekonomik bir çözümdür. Ayrıca takma çıkarma işlemini son derece hızlandırır.
Yaylı Mandallı Perçinler, Naylon 6'dan mamul bir Piston ile Polikarbonat'tan (PC) mamul Halka içerir. Birlikte, panoları sabitleyip birleştirmek için Yaylı Mandal kurulumu oluştururlar.
Montaj için tek yapmanız gereken, halkayı sökülebilir panonun içine itip istenen pistonu halkaya yerleştirmektir. Pano ve piston sabit panonun içine itildiği zaman birbirlerine kilitlenir. Sabit olmayan panoyu kolayca çıkarmak için pistonu çekin.
Bu pratik pano bağlantı elemanları bakım gerektiren normal uygulamalar için idealdir. Kolay kavrama veya mini kavrama tasarımlarında, birçok farklı pano delik ve kalınlık aralıklarına uygun olarak sunular.
Yaylı Mandallı Perçinler elektrik ekipmanı, metal mahfazalar, telekomünikasyon ekipmanı, elektrikli aletler ve daha fazlası için idealdir.
Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.
Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.
Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.
Çeyrek Tur Pano Bağlantıları yuvalara oturur ve saplamayı 90 derece kadar çevirerek takılır. Bu sürece 'çeyrek tur döndürme' denir. Bağlantı elemanı öngörülebilir tespit kuvveti sağlar ve kilitli pozisyonda kazayla açılmaya karşı bir kontrol mekanizması sağlar. Hızlı ve aynı zamanda güvenli kurulan bir çözüm. Bu hızlı bağlantı elemanları kalıcı bir montaj çözümü sunar. Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için ideal seçimdir.
Takıp çıkarılması:Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile bağlantı elemanını çeyrek tur döndürün. Böylece, alt pano serbest kalırken panodaki bağlantı elemanı kalır. Alternatif olarak, çekiç kullanarak pistonu halkaya geçirip iki panoyu birbirine tutturun.
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanları çeşitlerimiz Asetal Kopolimer, Asetal RMS-14, Polioksimetilen (POM), Nylon 6/6 ve Poliamid malzemelerinde mevcuttur.
Anahtar Deliği Klipsleri, anahtar deliği gibi şekillendirilmiş boş bir iç kısma sahiptir. Bu tasarım, parmak basıncıyla kolay montaj için klipsin daha tam olarak çökmesini sağlar. Perçin klipsinin konik, silindir tarzı ucu, panoların içine yönlendirmeye yardımcı olur.
Bu klipsler mükemmel elektrik yalıtımı sağlar. Ayrıca titreşime, aşınmaya ve korozyona karşı dirençli olmaları, dayanıklı ve uygun maliyetli bir sabitleme çözümü olmalarını sağlar. Çeşitli delik çapları ve pano kalınlıkları için mevcuttur.
Havşalı Perçinler, havşalı deliklerde ve düz bir yüzey gerektiren diğer uygulamalarda kullanılır. Tasarımları bir yüzeye düz oturmalarını sağlar, yani takıldıktan sonra perçin kafası çıkıntı yapmaz. Kayar raylı uygulamalar için idealdir.
Bu perçinler ayrıca kurcalamaya karşı dayanıklı bir tasarıma sahiptir ve DIN ISO 7721 havşalı delik spesifikasyonuna uyum sağlayabilir.
Isı Emici Perçinler yaylı monte edilir. Baskılı Devre Kartı (BDK) üzerindeki bir işlemciye ısı emici tespit etmek için kullanılır. Metal yay, ısıl yapıştırıcı sertleşene kadar ısı emiciye sürekli basınç uygular.
Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur. Seçeneklerden birinde Krom Kaplama Çelik yay ve diğerinde Paslanmaz Çelik yay bulunur. Paslanmaz Çelik seçeneği yıldız tornavida kullanılarak monte edilebilir.
"Kancalı İtmeli Perçinler dişli veya dişsiz deliklere geçerek sağlam ve emniyetli bir bağlantı oluşturur. Çabuk takılan plastik bağlantı elemanı için popüler bir seçimdir.
Perçinin yivli tasarımı sayesinde hızlı ve kolayca takılır. Pano deliğin kolayca itildikten sonra dişler dönerek yerine oturur. Perçin kilitlenerek pano güvenle yerinde tutar.
Bu perçin seçeneği fan montajında, ayrıca oturma pedleri ve diğer kumaş uygulamalarında kullanışlıdır. Ahşap, köpük, kauçuk, metal ve plastik gibi farklı malzemeler için uygundur. Bu perçinler dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir. Farklı delik çapları ve pano kalınlıkları için çeşitli boyut ve stil seçenekleri mevcuttur.
Katlanır Ayaklı İtmeli Perçinler, katlanır ayak tasarımıyla birçok farklı uygulama ve malzemede güvenli bir kavrama sağlar.
Pim, perçinin gövdesine itildiğinde ayaklar dışa doğru genişleyerek kurulum malzemesine sıkıcı tutunur. Perçin ayakları 18,6 mm. uzunluğa kadar genişler.
Böylece, perçin geniş bir alanı kaplar ancak gerilme mukavemeti azalır. Bu yüzden, bu perçinler karton kutular daha ince uygulamalar diğer gözenekli malzemeler için daha uygundur. Bir kez oturduktan sonra, perçin kutunun dışından çıkarılamaz.
İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.
Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.
Montaj Düğmeli İtmeli Perçinler iki parçayı birleştiren sıkı kilitleme çözümüdür. Elektrik ve BDK gibi metal bağlantı elemanlarının kullanılamadığı uygulamalar için idealdir.
Gergi kanatları perçini yerine güvenli bir şekilde oturtup daha geniş bir yüzey alanını kaplar. Perçin, panonun alt tarafından sökülebilir.
Ürün grubumuzda iki tip bulunur. Tip 1 4 mm çapında, Tip 2 ise 4,8 mm çapında deliğe yaylı kilitlenir.
Bu İtmeli Perçinler, parmak basıncıyla kolay montaj için bir pim içerir. Yuvarlak, kare veya dikdörtgen deliklere monte edilebilen çok yönlü bir perçindir. Dönme engelleyici uygulamalarda kare deliğe montaj yöntemi kullanılır.
Monte edilmiş veya ön montajlı olarak tedarik edilebilen perçin bir pim ve bir halka içerir. Bu perçinler de daha fazla rahatlık için montaj sonrasında çıkarılabilir.
Sağlam Perçinler, hızlı ve pratik sıkı geçme tasarımına sahiptir. Hazır takılı pime sahip tek parça tasarımla perçin elle veya otomatik ekipmanla kolayca takılır. Pim halkadan çekilerek kolayca çıkarılır.
Sağlam Perçin çeşitlerimiz, iterek önden takılması gereken ve önden takılıp (kör noktadan tespit) çıkarılan ve yeniden kullanılabilen uygulamalara uygundur. Perçinlerimiz bu kolaylığı ve çok daha fazlasını sunar! Ayrıca, titreşime son derece dayanıklı olup hafif uygulamalar için ideal çözümdür.
Perçin, yapı içinde bozulmadan kalan sağlam bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra, temiz ve düzgün bir görünüm sunar. Bu perçin ürünler dayanıklı, güvenilir ve son derece ekonomiktir.
İtmeli Bağlantı Elemanları iki parçayı düzenlemek ve güvenli bir şekilde birleştirmek için hızlı ve pratik bir çözümdür. Ürünlerimiz Doğal Naylon 6/6 ve Polipropilen'den (PP) imal edilmiştir.
Naylon güçlü, dayanıklı ve kalıcı bir malzeme olup sık sık parçaları ve diğer teknik bileşenleri birleştirmek için kullanılır. Plastik, hafif sac levha, yalıtım malzemeleri, devre kartları ve hafif hizmet tipi malzemeleri birleştirmek için uygun maliyetli, hızlı ve pratik bir yöntem sunar. İtmeli Bağlantı Elemanları baskı ve genişleme sağlayan özel olarak tasarlanmış ayaklarıyla bağlantı elemanını önceden açılmış deliklere kilitler. Daha büyük başları sayesinde daha kolay takılıp tekrar kullanılabildiklerinden uygulamanız için ekonomik bir seçimdir.
Bu ürünler hazır delinmiş panolar içinde kilitlenir Etkili tasarım ve üretimde kullanılan malzeme, bu ürünleri titreşim, aşınma ve korozyona karşı dirençli hale getirir.
UL94 V2 alev standardı seçenekleri
Tahrikli Bağlantıların içi boş gövdeleri takma ve çıkarma sürecinde daha fazla esneklik sağlayarak kolay montaj ve çıkarma sunar. Pim girerken halka genişleyerek sıkıca geçer.
Ürünlerimizin malzeme seçenekleri arasında UL94 HB alev direnci derecelendirmesine sahip Doğal Asetal, Siyah ve Doğal renklerde gelen Polioksimetilen (POM) ile UL94 V0 alev direnci derecelendirmesine sahip Siyah ve Doğal renkli Naylon 6/6 bulunur.
Tahrikli bağlantılar, perçinin önden takılması gereken uygulamalar için ideal olan çok amaçlı perçinlerdir. Bu perçinler montaj aleti gerektirmeden birleştirme, montaj ve bağlantı yapmayı mümkün kılar. Dekoratif delik tapası olarak etkili bir şekilde kullanılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin