Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Plaka Push On

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Optik Fiber Bağlantı Kapakları

Stokta Üretimde

Optik Fiber Bağlantı Kapakları dış unsurları, istenmeyen yabancı maddeleri ve kiri, fiberlerin ve kabloların dışında tutar. Ürün grubumuz 2,5 inç uzunluğunda metal zincire sahip toz kapakları da içerir. Malzeme Seçenekleri; HDPE, PVC, Paslanmaz Çelik ve TPE. Renkler: Siyah, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Beyaz.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yüksük Toz Kapağı

Stokta Üretimde

Yüksük Toz Kapakları 2.5 mm yüksükler için çevresel koruma sağlar. Esnek Siyah Termoplastik Elastomer (TPE) malzeme RoHS uyumludur. Bu malzeme dayanıklıdır ve sıkı oturma sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)