Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Tel Halkalı Mandalar veya Tel Bağlantıları birçok farklı uygulamada kullanılır. Orta Çekmece Üstü Mandallarına göre daha ağır hizmet tipi için uygundur. Bu ürünler birçok farklı takma pozisyonu, malzeme ve boyut ile daha fazla güvenlik için kilitle sunulur.
Vidalı Mıknatıslı Mandallar yüzey montajlıdır ve yaylı geçme türüne göre daha çok ağır hizmet tipi uygulamalar içindir. Bu ürünler farklı pano kalınlıkları ve güçleri için uygundur.
Yaylı Mandallarımız ahşap veya metal uygulamalar için uygundur. Bu ürünler aynalı veya aynasız olarak, kapı açık olduğunda ise stoperli ya da stopersiz olarak gelir. Çerçevede veya kapıda tek montaj deliğiyle kolayca takılır.
Bu Çeyrek Tur Kilitler çeşitleri, kapı kapandığında kalkıp dönen bir mile sahiptir. 5 mm çift uçlu rayba ile sol veya sağ yöne uygulanabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin