Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Boydan Boya Delikli Açılı Kavisli Çekmeli Tutamak Takımları hoş estetik özelliği ve kullanım rahatlığı için ergonomik profillere sahip, önden montajlı tutamaklardır. Farklı uygulama ve ortamlar için kapsamlı tasarım ve malzemeleri mevcuttur.
Gömülü çekmek tutamakları bir kapı ya da panoya gömülü olarak monte edilebilir. Panele oturtarak veya kaynakla ya da vidayla monte edilebilirler. En popüler olan plastik gömülü tutamakların yanı sıra paslanmaz çelik ve alüminyum gömme tutamaklar da sunuyoruz.
Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.
Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.
Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.
Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.
Yaylı Çekme Tutamakları çeşitleri tutamağın dönüş hareketini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Yay, tutamağın yakalanmasını veya dönüş konumuna gelmesini sağlar. Özellikle çekme veya kaldırma için uygundur. Farklı uygulamalara uygunluk için çeşitli şekil ve malzemelerde sunulur.
Yüksek kaliteye sahip Boydan Boya Delikli Dik Açılı Çekmesi Tutamak Takımları hassas döküm 316 paslanmaz çelikten mamul yekpare millere sahiptir ve mat bir son kat için elektro polisaj işlemine tabi tutulur. Miller tüpü dik açıda tutup sızdırmazlık kazandırmak için iki O halkaya sahiptir.
Temel Tipi İtmeli Çekmeli Manivelalı Kelepçeler pozitif bir düz çizgi hareketi oluşturmak için bir piston düzeneğiyle malzemeleri sabit tutar. Düşük profil yüksekliği kısıtlı uygulamalarda yan ya da uç kenetleme için kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin