Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yan EPDM Perdahlama

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Glazing Gaskets

Stokta Üretimde

S Profile glazing gaskets are easy to fit and primarily used for sealing windows and inspection panels. Generally they are used in lightweight applications and are ideal when glass or acrylic panels are not subjectd to high pressure or exposure to weather elements. Tolarances ISO 3302-1 1996 Class E-2. They rest of the Glazing gasket range are easy-fit glazing solution, and provide an effective weatherproof seal. These gaskets can be used where there are rigorous environmental demands. This glazing gasket range is made from solid black EPDM.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)