Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Kurulu, iki pozisyonlu seçici anahtar. İki pozisyonlu anahtara operatör, klips ve bir 'NO' kontak düğmesi dahildir. Üç pozisyonlu anahtarlara operatörü, klips ve iki NO kontak düğmesi dahildir. Anlık ve işletilen olarak mevcuttur. İki pozisyonlu anlık anahtarlar solda kapalıdır ve sağdan yaylı döndürülür. Üç pozisyonlu anlık anahtarlar merkezde kapalıdır ve soldan merkeze ve merkezden sağa doğru yaylı döndürülür.
Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).
Komple cihaz, operatör klipsi ve kontak blokuyla donatılır. Ambalajlı ve monte edilmemiş olarak gelir. Anahtarlar parmak güvenli vidalı terminallerle 4amp @ 230VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar ve yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı. Anlık eylem "HAYIR" (geri çıkar) veya "NC" olarak tutulur (aşağıda kalır).
SPST basmalı anahtarları, gösterge ışığıyla mevcuttur ve tüm elektrikli uygulamalarda kullanım için hepsinde AÇMA-KAPAMA anahtarı bulunur. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Takma delikleri: 1,1 inç x 0,54 inç. UL ve CSA onaylı.
Yaylı, basarak açılıp kapanan bu anahtarlar, parmak güvenli vidalı terminallerle 10amp @ 600VAC olarak sınıflandırılmıştır. Anahtarlar doğru takıldıklarında 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar, yağ ve su geçirmez. UL/CSA/CE onaylı.
Denetleme Penceresi sayaç, kadran ve enstrümanların mahfaza dışından görülmesine izin verir. Teslimat kapsamındaki sızdırmaz O-Halkası, denetleme camı uygulamasından makineye kir ve nem girmesini engeller.
ABS plastik mahfazalar 22 mm operatör ve kontak bloku ile beraber gelir ve NEMA 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar. Su ve yağ sızdırmaz ve korozyona dayanıklıdır. Kontaklar vidalı terminallere sahip 10amps 600vac taban monteli SPST'dir. Kanal tırnak delikleri: 13/16". UL/CSA/CE.
Plastik Kadran Konum Sayaçları makine bileşeninin konumu hakkında bilgi vermek için kontrol millerinin herhangi bir yerine monte edilir. Sesüstü kaynaklı yapısı ayrılmayı ve toz girişini engeller. Bu ekran 5 basamaklı silindir sayaç üst konumdayken eğik durur.
Anahtar Aksesuarları basmalı düğme serimiz için yedek parça ve aksesuar sağlar.
Bu termostatlar tek bir düğmeyle basit bir şekilde serinletme ve ısıtma sıcaklıklarının ayarlanmasını sağlar. ABS plastik mahfazalarda, 22 mm operatör ve kontak blokuyla sağlanır ve NEMA 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar. Su ve yağ sızdırmaz ve korozyona dayanıklıdır. Kontaklar vidalı terminallere sahip 10amps 600vac taban monteli SPST'dir. Kanal tırnak delikleri: 13/16". UL/CSA/CE.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin