Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Natural HDPE funnels that can be found in a range of sizes to support different applications.
Our range of Measuring Beakers are made from clear polypropylene (PP) and come in a range of sizes.
Our range of blue Measuring Scoops are made from polypropylene (PP) and come in a range of volumes, from 5ml up to 60ml.
This Medicine Spoon is made from white polypropylene (PP) and is marked on the inside of the bowl, allowing the user to administer either 2.5ml or 5ml doses.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin