Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
These O-Ring Ring Seal Kits are utilised for sealing purposes. In both static and dynamic applications, it forms a secure seal. It ensures the seal does not twist or roll during operation or installation.
Imperial o-rings, metric o-rings, European metric o-rings, and O-ring face seals (ORFS) are all available. When put in applications, it inhibits fluid entry and gas leakage. These kits are packaged to protect the seals during storage or shipment.
It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides support. Commonly used in industries such as automotive, plumbing, and manufacturing. They are helpful for sealing applications in engines, pumps, valves, and other mechanical devices.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin