Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kenar Montajlı

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Cable Tie Edge Clip

Stokta Üretimde

Wire Clips on Base are a simple yet effective means to mount a cable with an adhesive mounting style.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Edge Wire Saddles

Stokta Üretimde

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)