Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Kablo Oluğu yelpazemiz en ödünsüz kalite standartlarına göre geliştirilip test edilmiş olup, dünya çapında kalite uyum ve onay belgesiyle ödüllendirilmiştir. Yelpaze, plastik kanal sistem ve aksesuarlarını destekler Plastik kanal son derecede esnektir ve yüksek bir yorulma süresine sahiptir. Darbeye yüksek direnci ezildiğinde yeniden toparlanma kapasitesini pekiştirir. Bu tür kanallar için tipik uygulamalar arasında genel fabrika kablolaması ve makinelere bağlantı yer alır. Gereksinimlerinize bağlı olarak farklı malzemelerde mevcuttur.
Bu kanal bağlantı elemanları plastik ve metal seçenekleriyle sunulur. Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı elemanından oluşur. Sabit Dış Dişli Bağlantı Elemanı ile Döner Dış Dişli Bağlantı Elemanı seçenekleri de mevcuttur.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin