Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Bu kilit çeşitleri ahşap mobilya çekmeceleri ve dolapları için idealdir. Şık tasarım ve kaplamalar, bitmiş uygulamalara estetik çekicilik kazandırır. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçeneği güvenlik sunar.
Bu kilit çeşitleri kayar camlı kapı uygulamaları için idealdir.Bu ürünler aynı veya farklı anahtarla açılır ve farklı montaj seçenekleri sunar.
Büfe Kilitleri plastik gövdeli çelik bir büfe kilidiyle tasarlanır. Çelik dolaplar gibi ağır hizmet uygulamalarına elverişlidir ve özel montaj plakası sayesinde çubukların takılması kolay olur. Klipsli gövde sayesinde parça kolayca monte edilir. Paslanmaz çelik toz kapağı da beraberinde gelir ve kilitler farklı özelliklere göre benzer ya da farklı anahtarlı olabilir.
Yaylı Sürgülü Çekmece Kilitleri yüksek güvenlikli uygulamalarda kullanılır. Bunlar, ahşap çekmeceler için tavsiye edilir üst/yüzey montajlı, çarpma kapamalı çekmece kilitleridir. İlave güvenlik için kilidin delinmeye dirençli bir merkezi vardır ve anahtar ancak kilitli konumdayken çıkarılabilir Kayar ahşap kapılar için özellikle geliştirilmiş bir flanş montajlı model mevcuttur. Bu itmeli kilit stok dolapları, tezgah üniteleri ve ahşap sergi dolapları için idealdir. İterek kilitleme sistemi kalabalık perakende ortamlarında zaman kazandırır. İyi bir güvenlik düzeyi sağlar, orta kısmı delinmeye dirençlidir. Somun Tespitli Budget İtmeli kilit, pratik "basarak kilitleme, anahtarla açma" sistemi sağlayan disk göbekli mekanizmaya sahiptir. Kilitleme hareketi sadece 45 olup, açık durumda anahtar çıkarılabilir. Kilit standart çift D montaj deliğine uyar ve kayar kapılara, vitrinli dolaplara ve cam cepheli ilan panolarına uygundur.
Bu Dolap Kilidi çeşitleri ağır hizmet tipi olarak sınıflandırılmıştır ve çelik veya ahşaptan imal edilen büyük dolaplara uygundur. Aynı seviyede duran tasarımıyla dolap üzerinde düz bir yüzey oluşturur. Şık kaplama seçenekleri estetik çekicilik kazandırırken aynı veya farklı anahtarla açılma ya da anahtarsız olması farklı güvenlik seviyeleri sunar.
Alt Ray İtmeli Kilitler alt raydan kilitlenerek kayar cam kapılar için üst düzey güvenlik sağlar. İtmeli kilitleme hareketi yoğun ortamlarda zaman kazandırır, pres döküm çinko alaşımlı kilit de ilave güvenlik için delme önleyici göbeğe sahiptir.
İtmeli Çekmeli Kilitler iki kayar cam kapıdan en arkadakine takılır ve kapıların açılmasını önlemek için iç gövde ileri fırlar. Bu kilitler değerli mallar içeren vitrinler ve delme önleyici göbeğe sahip cam cepheli ilan panoları için idealdir.
İtmeli Kilit Yedek Anahtarları kayar cam kapılarda ve cam vitrinlerde sıkça kullanılan kilitler için orijinal boru biçimli anahtarların tam ve doğru kopyalarıdır.
Bu Kilit çeşitleri somunla takılır.İtmeli kilitler kayar kapılar, sergileme dolapları, güvenlik parmaklık ve kepenkleri gibi uygulamalar için uygundur. Göbekli mekanizma basarak kilitlenip anahtarla açılan pratik sisteme sahiptir. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçenekleri farklı güvenlik seviyeleri sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin